HUBBELL CANADA
Image of GK2129 Connecteur avec terre, GK2129
Image of GK2129 Connecteur avec terre, GK2129

Connecteur avec terre, GK2129

Marque: Burndy

No de catalogue: GK2129

Connecteur de mise à la terre mécanique ; 3 câbles vers tige ou tuyau ; 2/0 AWG solide - 250 kcmil ; tuyau de 3-1/2" ; tige de 3-1/2" à 4" ; montants de 1/2" ; UL467.

  • Évalué pour un enterrement direct dans la terre ou le béton
  • répertorié UL467 pour les marchés américains et canadiens
  • installation à une clé

Général

Catalog Number

GK2129

Couple de serrage recommandé en lb-pi

240 LBS/in

Famille de produit

Grounding and Bonding Connectors>Copper Mechanical Grounding Connectors>Cable(s) to Ground Rod/Pipe/Tube (GAR/GD/GK)>Three Conductor (GK)

Matériau

Copper Alloy, Cast

Plaqué

N

Type

Three Cables to Rod or Tube

Type de matériel - Vis

DURIUM™ Silicon Bronze

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Mechanical

UPC

781810196281

UPC 14 Digit GTIN

00781810196281

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

1.50 pouces

Dimension - Hauteur en millimètres

156.5 mm

Dimension - Hauteur en pouces

6.16 in

Dimension - Largeur (pouces)

6.72 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

6-5/7 in

Dimension - Largeur en millimètres

171 mm

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Taille des boulons

1/2 in

Lié au conducteur

Conducteurs - Taille Rod

3 1/2 in; 4 in

Tailles (calibres) de conducteurs

2/0 AWG Sol - 250 kcmil

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

240 LBS/in

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1