HUBBELL CANADA
Image of GKA28 Connecteur avec terre, GKA28
Image of GKA28 Connecteur avec terre, GKA28

Connecteur avec terre, GKA28

Marque: Burndy

No de catalogue: GKA28

ACCORDEZ-VOUS : 1 STR - 4/0 STR COUPLE RECOMMANDÉ : 275 IN/LB.

  • Évalué pour un enterrement direct dans la terre ou le béton
  • répertorié UL467 pour les marchés américain et canadien.

Général

Attribut physique - Type de vis

Hexagonal Bolt

Catalog Number

GKA28

Couple de serrage recommandé en lb-pi

275 LBS/in

Famille de produit

Grounding and Bonding Connectors>Copper Mechanical Grounding Connectors>Cable(s) to Ground Rod/Pipe/Tube (GAR/GD/GK)>Three Conductor (GK)

Matériau

Copper Alloy

Nom de commerce

KA-LUG™

Plaqué

N

Type de matériel - Vis

Steel - Stainless

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Mechanical

UPC

781810635209

UPC 14 Digit GTIN

00781810635209

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

0.81 pouces

Dimension - Hauteur en millimètres

31.8 mm

Dimension - Hauteur en pouces

1.25 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

49 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.94 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.94 pouces

Dimension - N en pouces

0.44 in

Dimension - Taille du trou en millimètres

11 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.42 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

1 AWG-4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG

Type de conducteur

  • CU C Str-Size
  • CU C Solid-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

275 LBS/in

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

18