HUBBELL CANADA
Connecteur C à compression en cuivre, 300-500 kcmil (Run), YGHC34C29
Image of YGHC34C29 Connecteur C à compression en cuivre, 300-500 kcmil (Run), YGHC34C29
Image of YGHC34C29 Connecteur C à compression en cuivre, 300-500 kcmil (Run), YGHC34C29
play
3D View
play
360 View
+2
Image of YGHC34C29 Connecteur C à compression en cuivre, 300-500 kcmil (Run), YGHC34C29

Connecteur C à compression en cuivre, 300-500 kcmil (Run), YGHC34C29

Marque: Burndy

No de catalogue: YGHC34C29

Connecteur C à compression en cuivre, 300-500 kcmil (Run).

  • Connecteur figure C de prise de terre à compression irréversible
  • l'ouverture en forme de C permet de placer deux câbles parallèles continus dans la rainure du conducteur
  • homologué UL467
  • acceptable pour un enfouissement direct dans la terre ou le béton
  • prérempli de composé PENETROX™ et scellé par bande

Général

Application

For Direct Burial Cables

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

2

Catalog Number

YGHC34C29

Famille de produit

Grounding and Bonding Connectors>"Hyground" Compression Grounding Connectors>C-Taps

Indice de matrice

1011

Marque des goujons

HYGROUND, HYTAP

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYTAP™

Plaqué

N

Type

Taps

Type de connecteur

Robinet

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Compression

UPC

781810221075

UPC 14 Digit GTIN

00781810221075

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

0.88 pouces

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

2-2/3 in

Dimension - Hauteur en millimètres

67.8 mm

Dimension - Hauteur en pouces

2.67 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

22 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

0.88 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre plage de série Str

300 kcmil-500 kcmil

Conducteurs - Cuivre série Str

300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires

3/0 AWG-250 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires

3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

Direct Burial

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467;IEEE 837;UL468A-468B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

2

Type de connecteur

Robinet