HUBBELL CANADA
Connecteur C à compression HYGROUND® : 6-2 TO 6-2 CU GRD C TAP, YGHC2C2
Image of YGHC2C2 Connecteur C à compression HYGROUND® : 6-2 TO 6-2 CU GRD C TAP, YGHC2C2
Image of YGHC2C2 Connecteur C à compression HYGROUND® : 6-2 TO 6-2 CU GRD C TAP, YGHC2C2
play
3D View
play
360 View
+2
Image of YGHC2C2 Connecteur C à compression HYGROUND® : 6-2 TO 6-2 CU GRD C TAP, YGHC2C2

Connecteur C à compression HYGROUND® : 6-2 TO 6-2 CU GRD C TAP, YGHC2C2

Marque: Burndy

No de catalogue: YGHC2C2

Connecteur en C à compression en cuivre, 6 AWG(Sol) - 2 AWG(Str), tige 1/4"(Run).

  • Connecteur figure C de prise de terre à compression irréversible
  • l'ouverture en forme de C permet de placer deux câbles parallèles continus dans la rainure du conducteur
  • homologué UL467
  • acceptable pour un enfouissement direct dans la terre ou le béton
  • prérempli de composé PENETROX™ et scellé par bande

Général

Application

For Direct Burial Cables

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

1

Catalog Number

YGHC2C2

Famille de produit

Grounding and Bonding Connectors>"Hyground" Compression Grounding Connectors>C-Taps

Indice de matrice

C

Marque des goujons

HYGROUND, HYTAP

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYTAP™

Plaqué

N

Type

Taps

Type de connecteur

Robinet

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Compression

UPC

781810221013

UPC 14 Digit GTIN

00781810221013

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

0.75 pouces

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

1-4/25 in

Dimension - Hauteur en millimètres

29.5 mm

Dimension - Hauteur en pouces

1.16 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

19 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

0.75 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre fil plein plage pour prises intermédiaires

6 AWG-2 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein pour prises intermédiaires

6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG

Conducteurs - Cuivre plage de série de fils pleins

6 AWG-2 AWG

Conducteurs - Cuivre plage de série Str

7 AWG-2 AWG

Conducteurs - Cuivre série de fils pleins

6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG

Conducteurs - Cuivre série Str

7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires

7 AWG-2 AWG

Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires

7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG

Conducteurs - Plage de série Rod

1/4 in

Conducteurs - Série Rod

1/4 in

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

Direct Burial

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467;IEEE 837;IEEE 837 2014 Qualified;UL468A-468B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

1

Type de connecteur

Robinet

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

14800

Quantité dans l'emballage

50