Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBLS430C5WC
Les appareils à broche et à manchon de la série Advantage™ - Dispositif de câblage Hubbell-Kellems Les dispositifs à broche et à manchon de la série Advantage™ sont des appareils compatibles CEI 60309-2 qui sont approuvés comme moyen de déconnexion pour les circuits de moteur et de dérivation. De conception compacte, cet appareil est de taille similaire aux appareils standard CEI 60309-2. Le boîtier robuste et durable, le boîtier PBT stabilisé aux UV, résistant aux chocs et à la corrosion, est conçu pour résister aux environnements industriels difficiles. Le matériel en acier inoxydable offre une résistance supérieure à la corrosion dans les environnements humides et difficiles. Les prises se montent sur les boîtiers arrière à broches et manchons Hubbell IEC standard. La série Advantage™ est dotée d'un indice environnemental certifié UL IP69k et 4X,12, de deux LED d'indication de puissance, d'un engagement continu au sol, de marquages laser sans étiquette et d'une conception compacte et ergonomique. Les connexions Pin and Sleeve de Hubbell ont toujours été sûres – cela n’a pas changé. La série Advantage™ a tout simplement plus… d'avantages.
Contacts de contrôle
Catalog Number
HBLS430C5WC
Couleur
Black
Isolation
Insulated Body
Matériau
Thermoplastic
Matériel - quincaillerie de montage
Cord Mounted
Performance
Protection d'infiltrations
4X/IP69k
Série
Advantage® Series
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact
Type
IP69k NEMA 4X
Type
Watertight Connector
UPC
783585679952
Poids
2.8 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
30 A
Description de la tension nominale
600 VAC Max
Résistance diélectrique
Withstands 3000V Minimum in
Nombre de fils
4-Wire
Nombre de pôles
3-Pole
Classe NEMA nominale
Non-NEMA
Norme(s) de l'industrie
Performance
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact
Type de cordon
All Portable
Quantité dans l'emballage
10