Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: SNAP2RA
Application
Connexion rapide
Catalog Number
SNAP2RA
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur
Clair
Famille de produit
Straight Blade Devices
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
Corps isolé
Matériau
Polycarbonate
Matériel - quincaillerie de montage
Monté sur cordon
Performance
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Connecteur en queue de cochon
Type d'article
Connecteur SNAPConnect
UPC
783585251998
Dimensions
1.48 po x 0.78 po x 0.63 po
Hauteur
0.63 in
Largeur
0.78 in
Longueur
1.48 in
Poids
0.05 lb
Taille de l'afficheur
Standard
Connectivité
Connectorized
Courant nominal
20 A
Courant nominal
15 A - 20 A
Courant nominal
20 A
Description de la tension nominale
125 V
Phase
Single Phase
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#12 AWG
Nombre de conducteurs
3-Wire Grounding
Nombre de fils
3-Wire
Plage de conducteurs
Pre-Wired #12 THHN
Classe NEMA nominale
Non-NEMA
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Quantité dans l'emballage
20