HUBBELL CANADA
Connecteur à coin, pour câbles de taille moyenne, WSM9
Image of WSM9 Connecteur à coin, pour câbles de taille moyenne, WSM9
Image of WSM9 Connecteur à coin, pour câbles de taille moyenne, WSM9

Connecteur à coin, pour câbles de taille moyenne, WSM9

Marque: Burndy

No de catalogue: WSM9

Connecteur à coin, convient aux câbles de taille moyenne.

WEJTAP Medium Stirrup Connector

Général

Attribut physique - Nombre de trous

1

Catalog Number

WSM9

Famille de produit

Utility Overhead & Underground Distribution>Fired on Wej Connectors

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

WEJTAP™

Type de produit

Wejtap

UPC

781810126851

UPC 14 Digit GTIN

00781810126851

Dimensions

Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces

1.89 in

Dimension - G en pouces

1.05 in

Dimension - Taille de l'anse

4/0

Dimension - Taille du trou en pouces

0.34 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

17/50

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Type de conducteur

  • ACSR C Str-Size
  • AL C Str-Size
  • CU C Str-Size
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
Attribut physique - Nombre de trous

1

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1