HUBBELL CANADA
Connecteur à compression 3/4 po Connecteur à compression EMT, isolé, 2913
Image of 2913 Connecteur à compression 3/4 po Connecteur à compression EMT, isolé, 2913
*Image représentative
Image of 2913 Connecteur à compression 3/4 po Connecteur à compression EMT, isolé, 2913

Connecteur à compression 3/4 po Connecteur à compression EMT, isolé, 2913

Marque: Raco

No de catalogue: 2913

Connecteur à compression 3/4 po Connecteur à compression EMT, isolé.

Reliez le conduit EMT à une boîte ou un boîtier avec des connecteurs à compression RACO®. Fournit des connexions étanches au béton. Offert en version isolée ou non isolée. Convient aux applications supérieures à 600 V.

  • La construction en acier assure une protection mécanique
  • Zinc électroplaqué pour une protection accrue contre la corrosion
  • Isolé
  • cULus
  • Disponible dans des tailles commerciales de 1/2 po à 4 po.
Conduit

Général

Catalog Number

2913

Famille de produit

EMT

Indicateur EU RoHs

Matériau

Steel

Type d'isolant

Insulated

Type de conduit

EMT

Type de connecteur

Compression

Type de produit

Commercial Fittings

Type de raccord

Connectors

UPC

050169029138

Dimensions

Dimensions

1.28 po x 1.28 po x 0.394 po

Hauteur

0.394 in

Hauteur de l'emballage

4.24 in

Largeur

1.28 in

Largeur de l'emballage

4.581 in

Longueur

1.28 in

Longueur de l'emballage

6.943 in

Poids

0.176 lb

Poids de l'emballage

4.392 lb

Taille du marché

3/4 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus Listed

Indicateur EU RoHs

Norme(s) de l'industrie

UL 514B

Configuration

Type de connecteur

Compression

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

10000

Nombre de paquets minimum

25

Quantité dans l'emballage

250