Marque: Raco
No de catalogue: 2903
Reliez le conduit EMT à une boîte ou un boîtier avec des connecteurs à compression RACO®. Fournit des connexions étanches au béton. Offert en version isolée ou non isolée. Convient aux applications supérieures à 600 V.

Catalog Number
2903
Indicateur EU RoHs
Matériau
Steel
Type d'article
4D
Type d'isolant
Uninsulated
Type de conduit
EMT
Type de connecteur
Compression
Type de raccord
Connectors
UPC
050169029039
Dimensions
1.28 po x 1.28 po x 0.394 po
Hauteur
0.394 in
Hauteur de l'emballage
4.24 in
Largeur
1.28 in
Largeur de l'emballage
4.581 in
Longueur
1.28 in
Longueur de l'emballage
6.943 in
Poids
0.174 lb
Poids de l'emballage
4.342 lb
Taille du marché
3/4 in
Enregistré pour certification
cULus Listed
Indicateur EU RoHs
Norme(s) de l'industrie
UL 514B
Type de connecteur
Compression
Nombre d'unités sur la palette
10000
Nombre de paquets minimum
25
Quantité dans l'emballage
250