Marque: Burndy
No de catalogue: YC26C26
Application
For Making Tap Or Parallel Copper Connections
Catalog Number
YC26C26
Indicateur EU RoHs
Indice de matrice
E or O
Marque des goujons
CRIMPIT
Matériau
Copper
Nom de commerce
CRIMPIT™
Plaqué
N
Type
YC-C Series
Type de placage
Non plaqué
UPC
781810115305
UPC 14 Digit GTIN
00781810115305
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Dimension - Hauteur en pouces
1.35 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
23 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
0.92 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
1/0 AWG-2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
1/0 AWG-2/0 AWG
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A;UL486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
11600
Quantité dans l'emballage
50