Marque: Burndy
No de catalogue: YC2C4
Application
For Range Of Copper And Making Tap Or Parallel Copper Connections
Catalog Number
YC2C4
Famille de produit
Power Connectors>Copper Compression Terminals & Splices>C Taps>Heavy Wall
Indice de matrice
C
Marque des goujons
CRIMPIT
Matériau
Copper
Nom de commerce
CRIMPIT™
Plaqué
N
Type
YC-C Series
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Compression
UPC
781810112250
UPC 14 Digit GTIN
00781810112250
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Dimension - Hauteur en pouces
0.98 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
17 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
0.67 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre fil plein plage pour prises intermédiaires
8 AWG-4 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein pour prises intermédiaires
8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG
Conducteurs - Cuivre plage de série de fils pleins
4 AWG-2 AWG
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
4 Sol. - 2 Str
Conducteurs - Cuivre série de fils pleins
4 AWG;2 AWG
Conducteurs - Cuivre série Str
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
8 Sol. - 4 Str
Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires
8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG
Type de conducteur
Cu C Sol-Size
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A;UL486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
23200
Quantité dans l'emballage
100