Marque: Raco
No de catalogue: 2942
Reliez le conduit EMT à une boîte ou un boîtier avec des connecteurs à compression RACO®. Fournit des connexions étanches au béton. Offert en version isolée ou non isolée. Convient aux applications supérieures à 600 V.

Catalog Number
2942
Indicateur EU RoHs
Matériau
Steel
Type d'isolant
Uninsulated
Type de conduit
EMT
Type de connecteur
Compression
Type de raccord
Connectors
UPC
050169029428
Dimensions
4.375 po x 4.125 po x 4.125 po
Hauteur
4.125 in
Largeur
4.125 in
Longueur
4.375 in
Poids
2.187 lb
Taille du marché
3 in
Enregistré pour certification
cULus Listed
Indicateur EU RoHs
Norme(s) de l'industrie
UL 514B
Type de connecteur
Compression
Nombre d'unités sur la palette
648
Nombre de paquets minimum
1
Quantité dans l'emballage
1