HUBBELL CANADA
Connecteur à compression EMT de 3-1/2 po, non isolé, 2944
Image of 2944 Connecteur à compression EMT de 3-1/2 po, non isolé, 2944
*Image représentative
Image of 2944 Connecteur à compression EMT de 3-1/2 po, non isolé, 2944

Connecteur à compression EMT de 3-1/2 po, non isolé, 2944

Marque: Raco

No de catalogue: 2944

Connecteur à compression EMT de 3-1/2 po, non isolé.

Reliez le conduit EMT à une boîte ou un boîtier avec des connecteurs à compression RACO®. Fournit des connexions étanches au béton. Offert en version isolée ou non isolée. Convient aux applications supérieures à 600 V.

  • La construction en acier assure une protection mécanique
  • Galvanisé pour une protection supplémentaire contre la corrosion
  • Non isolé
  • cULus
  • Disponible dans les tailles commerciales de 1/2 po à 4 po.
Conduit

Général

Catalog Number

2944

Famille de produit

EMT

Matériau

Steel

Type d'isolant

Uninsulated

Type de conduit

EMT

Type de connecteur

Compression

Type de produit

Commercial Fittings

Type de raccord

Connectors

UPC

050169029442

Dimensions

Dimensions

4.25 po x 4.563 po x 4.563 po

Hauteur

4.563 in

Largeur

4.563 in

Longueur

4.25 in

Poids

2.621 lb

Taille du marché

3-1/2 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus Listed

Norme(s) de l'industrie

UL 514B

Configuration

Type de connecteur

Compression

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

448

Nombre de paquets minimum

1

Quantité dans l'emballage

1