HUBBELL CANADA
Connecteur à compression Raintight 1-1/4 po. EMT Connecteur à compression Raintight, non isolé, 2905RT
Image of 2905RT Connecteur à compression Raintight 1-1/4 po. EMT Connecteur à compression Raintight, non isolé, 2905RT
Image of 2905RT Connecteur à compression Raintight 1-1/4 po. EMT Connecteur à compression Raintight, non isolé, 2905RT
Image of 2905RT Connecteur à compression Raintight 1-1/4 po. EMT Connecteur à compression Raintight, non isolé, 2905RT
Image of 2905RT Connecteur à compression Raintight 1-1/4 po. EMT Connecteur à compression Raintight, non isolé, 2905RT
+2
Image of 2905RT Connecteur à compression Raintight 1-1/4 po. EMT Connecteur à compression Raintight, non isolé, 2905RT

Connecteur à compression Raintight 1-1/4 po. EMT Connecteur à compression Raintight, non isolé, 2905RT

Marque: Raco

No de catalogue: 2905RT

Connecteur à compression Raintight 1-1/4 po. EMT Connecteur à compression Raintight, non isolé.

Dans les endroits humides, reliez le conduit EMT à une boîte ou à un boîtier à l'aide de connecteurs à compression RACO® Raintight. Offert en deux styles, isolé ou non isolé. Conçu pour se conformer aux exigences actuelles des tests Raintight (2008 NEC 358.42 et 314.15.).

  • La construction en acier assure une protection mécanique
  • Zinc électroplaqué pour une protection accrue contre la corrosion
  • Non isolé
  • Marqué "Wet Location" pour une inspection facile
  • cULus
  • Disponible dans les dimensions commerciales de 1/2 po à 4 po
  • Joint d'étanchéité KO installé
Conduit

Général

Catalog Number

2905RT

Conditions environnementales

Wet Location

Famille de produit

EMT

Matériau

Steel

Type d'isolant

Uninsulated

Type de conduit

EMT

Type de connecteur

Compression

Type de produit

Commercial Fittings

Type de raccord

Connectors

UPC

050169290590

Dimensions

Dimensions

2.076 po x 1.91 po x 2.04 po

Hauteur

2.04 in

Largeur

1.91 in

Longueur

2.076 in

Poids

0.369 lb

Taille du marché

1-1/4 in

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Wet Location

Enregistré pour certification

cULus Listed

Norme(s) de l'industrie

UL 514B

Configuration

Type de connecteur

Compression

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4160

Nombre de paquets minimum

20

Quantité dans l'emballage

20