Marque: Burndy
No de catalogue: YCS44
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
4
Catalog Number
YCS44
Famille de produit
Utility Overhead & Underground Distribution>Splices>YCS/YDS (Normal Tension)
Indice de matrice
345
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYSPLICE™
Plaqué
N
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
N
Type de connecteur
Épissure
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Compression
UPC
781810014141
UPC 14 Digit GTIN
00781810014141
Dimension - A Diamètre extérieur en pouces
2 in
Dimension - B Diamètre extérieur en pouces
2 in
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
3-9/53 in
Dimension - B Longueur en pouces
3,17 pouces
Dimension - BB Longueur en pouces
3.17 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
195 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
7.69 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
1000 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
1000 kcmil
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
4
Type de connecteur
Épissure
Nombre d'unités sur la palette
300
Quantité dans l'emballage
5