HUBBELL CANADA
Connecteur d'étrier de boulon de cisaillement, 102010
Image of 102010 Connecteur d'étrier de boulon de cisaillement, 102010
Image of 102010 Connecteur d'étrier de boulon de cisaillement, 102010
play
CPI Stirrup Connector

Connecteur d'étrier de boulon de cisaillement, 102010

Marque: Burndy

No de catalogue: 102010

Gamme de conducteurs : #2-1/0 (.292"-.398") avec bélière étamée 1/0 (.313").

  • Facile à retirer et à réutiliser sans endommager le conducteur
  • bélière étamée robuste dotée d'une grande boucle pour permettre plusieurs positions de connexion tout en éliminant également la réaction galvanique
  • facile à installer avec une douille standard ou une clé à chocs, ne nécessite aucun outil spécial
  • facilement adaptable aux outils standard de bâton chaud
  • l'inhibiteur de corrosion à grains à haute conductivité est appliqué en usine pour faciliter l'installation et la longévité pendant que le connecteur est en service
  • reste verrouillé en permanence en cas de courant de défaut ou de surtensions
  • peut être utilisé dans des environnements non corrosifs pour connecter du cuivre conducteurs
  • Excellente option pour la restauration d’urgence

Général

Catalog Number

102010

Type

Stirrups

UPC

621945675124

Dimensions

Dimension - Taille de l'anse

1/0

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

Main Conductor: #2-1/0, 1/0 Bail

Logistique

Quantité dans l'emballage

25