HUBBELL CANADA
Connecteur d'étrier de boulon de cisaillement, 103228
Image of 103228 Connecteur d'étrier de boulon de cisaillement, 103228

Connecteur d'étrier de boulon de cisaillement, 103228

Marque: Burndy

No de catalogue: 103228

Gamme de conducteurs : 715,5 ACSR - 1000 (1,036"-1,162") avec bélière plaquée étain 2/0 (0,375").

  • Facile à retirer et à réutiliser sans endommager le conducteur
  • bélière robuste en fer blanc dotée d'une grande boucle pour permettre plusieurs positions de connexion tout en éliminant la réaction galvanique
  • facile à installer avec une douille standard ou une clé à chocs, ne nécessite aucun outil spécial
  • facilement réglable. aux outils standard de bâton chaud
  • l'inhibiteur de corrosion à grains à haute conductivité est appliqué en usine pour faciliter l'installation et la longévité pendant que le connecteur est en service
  • reste verrouillé en permanence en cas de courant de défaut ou de surtensions
  • peut être utilisé dans des environnements non corrosifs pour connecter du cuivre conducteurs
  • Excellente option pour la restauration d’urgence

Général

Catalog Number

103228

Type

Stirrups

UPC

621945682757

Dimensions

Dimension - Taille de l'anse

2/0

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

Main Conductor: 715.5 - 1000 ACSR, 2/0 Bail

Logistique

Quantité dans l'emballage

10