HUBBELL CANADA
Connecteur d'étrier de boulon de cisaillement, 119375
Image of 119375 Connecteur d'étrier de boulon de cisaillement, 119375
Qualifié Buy America(n)

Connecteur d'étrier de boulon de cisaillement, 119375

Marque: Burndy

No de catalogue: 119375

Gamme de conducteurs : 954-1272 AAC (1,124"-1,302") avec bélière plaquée étain 2/0 (0,375").

  • Facile à retirer et à réutiliser sans endommager le conducteur
  • bélière étamée robuste dotée d'une grande boucle pour permettre plusieurs positions de connexion tout en éliminant également la réaction galvanique
  • facile à installer avec une douille standard ou une clé à chocs, ne nécessite aucun outil spécial
  • facilement adaptable aux outils standard de bâton chaud
  • l'inhibiteur de corrosion à grains à haute conductivité est appliqué en usine pour faciliter l'installation et la longévité pendant que le connecteur est en service
  • reste verrouillé en permanence en cas de courant de défaut ou de surtensions
  • peut être utilisé dans des environnements non corrosifs pour connecter du cuivre conducteurs
  • Excellente option pour la restauration d’urgence où les équipes extérieures pourraient ne pas disposer d’outils de tir ou de compression

Général

Catalog Number

119375

Type

Stirrups

UPC

621945682795

Dimensions

Dimension - Taille de l'anse

2/0

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

Main Conductor: 954-1272 AAC, 2/0 Bil

Certifications et conformité

Achetez des produits qualifiés aux États-Unis

BABA Compliant (All status valid till December 2026)

Logistique

Quantité dans l'emballage

10