HUBBELL CANADA
Connecteur d'étrier de boulon de cisaillement, 264124
Image of 264124 Connecteur d'étrier de boulon de cisaillement, 264124

Connecteur d'étrier de boulon de cisaillement, 264124

Marque: Burndy

No de catalogue: 264124

Conducteur principal : 3/0 ACSR - 4/0 (.502"-.574") avec bélière étamée 1/0 (.313").

  • Technologie de coin à ressort éprouvée dans l'industrie, facilement installée avec une douille commune ou une clé à chocs - Aucun outil spécial requis ! 
  •  Le corps en C haute résistance « Spring Like » assure une connexion permanente avec une pression constante sur les conducteurs 
  •  Satisfait ou dépasse la capacité de transport de courant des conducteurs connectés 
  •  Les alliages d'aluminium hautement conducteurs résistants à la corrosion avec un insert en aluminium pur entre les conducteurs augmentent la conductivité et réduisent la résistance électrique 
  •  Inhibiteur de corrosion appliqué en usine pour faciliter l'installation 
  •  Reste verrouillé en permanence en cas de courant de défaut ou de surtension 
  •  Facile à retirer sans endommager le conducteur 
  •  Peut être utilisé dans des environnements non corrosifs pour connecter des conducteurs en cuivre 
  •  Excellente option pour la restauration d'urgence après une tempête

Général

Catalog Number

264124

Type

Stirrups

UPC

621945683211

Dimensions

Dimension - Taille de l'anse

1/0

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

Main Conductor: 3/0 ACSR-4/0, 1/0 Bail

Logistique

Quantité dans l'emballage

25