HUBBELL CANADA
Connecteur d'étrier de boulon de cisaillement, 336875
Image of 336875 Connecteur d'étrier de boulon de cisaillement, 336875

Connecteur d'étrier de boulon de cisaillement, 336875

Marque: Burndy

No de catalogue: 336875

Gamme de conducteurs : 266,8 ACSR (30/7 Str) - 397,5 ACSR (18/1 Str) (.642"-.743") avec bélière plaquée étain 2/0 (.375").

  • Technologie de coin à ressort éprouvée dans l'industrie, facilement installée avec une douille commune ou une clé à chocs - Aucun outil spécial requis ! 
  •  Le corps en C haute résistance « Spring Like » assure une connexion permanente avec une pression constante sur les conducteurs 
  •  Satisfait ou dépasse la capacité de transport de courant des conducteurs connectés 
  •  Les alliages d'aluminium hautement conducteurs résistants à la corrosion avec un insert en aluminium pur entre les conducteurs augmentent la conductivité et réduisent la résistance électrique 
  •  Inhibiteur de corrosion appliqué en usine pour faciliter l'installation 
  •  Reste verrouillé en permanence en cas de courant de défaut ou de surtension 
  •  Facile à retirer sans endommager le conducteur 
  •  Peut être utilisé dans des environnements non corrosifs pour connecter des conducteurs en cuivre 
  •  Excellente option pour la restauration d'urgence après une tempête

Général

Catalog Number

336875

Type

Stirrups

UPC

621945683327

Dimensions

Dimension - Taille de l'anse

2/0

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

Main Conductor: 266.8-397.5 ACSR, 2/0 Bail

Logistique

Quantité dans l'emballage

10