HUBBELL CANADA
Connecteur d'étrier de boulon de cisaillement, 336915-4
Image of 336915-4 Connecteur d'étrier de boulon de cisaillement, 336915-4
Image of 336915-4 Connecteur d'étrier de boulon de cisaillement, 336915-4
play
CPI Stirrup Connector

Connecteur d'étrier de boulon de cisaillement, 336915-4

Marque: Burndy

No de catalogue: 336915-4

Les connecteurs à étriers en aluminium CPI sont conçus pour se connecter à des conducteurs en aluminium ou en cuivre. Les étriers sont destinés à protéger le conducteur de ligne principale contre les dommages et les arcs électriques lorsque les pinces de ligne directe sont connectées et déconnectées. Lors de l'installation, lorsque la tension et le couple du ressort sont atteints, le boulon à tête de cisaillement se brisera, donnant à l'installation une indication positive d'une CONNECTEUR terminée et corrigée.

  • Facile à retirer et à réutiliser sans endommager le conducteur
  • bélière étamée robuste dotée d'une grande boucle pour permettre plusieurs positions de connexion tout en éliminant également la réaction galvanique
  • facile à installer avec une douille standard ou une clé à chocs, ne nécessite aucun outil spécial
  • facile à adapter aux outils standard de bâton chaud
  • l'inhibiteur de corrosion à grains à haute conductivité est appliqué en usine pour faciliter l'installation et la longévité pendant que le connecteur est en service
  • reste verrouillé en permanence en cas de courant de défaut ou de surtensions
  • peut être utilisé dans des environnements non corrosifs pour connecter du cuivre conducteurs
  • Excellente option pour la restauration d’urgence

Général

Catalog Number

336915-4

Type

Stirrups

UPC

621945677760

Dimensions

Dimension - Taille de l'anse

4/0

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

Main Conductor: 266.8-397.5 AAC, 4/0 Bail