HUBBELL CANADA
Connecteur d'étrier de boulon de cisaillement, 636556
Image of 636556 Connecteur d'étrier de boulon de cisaillement, 636556
Image of 636556 Connecteur d'étrier de boulon de cisaillement, 636556
play
CPI Stirrup Connector

Connecteur d'étrier de boulon de cisaillement, 636556

Marque: Burndy

No de catalogue: 636556

Gamme de conducteurs : 477 ACSR-715 AAC (0,856"-0,991") avec bélière plaquée étain 2/0 (0,375").

  • Facile à retirer et à réutiliser sans endommager le conducteur
  • bélière étamée robuste dotée d'une grande boucle pour permettre plusieurs positions de connexion tout en éliminant également la réaction galvanique
  • facile à installer avec une douille standard ou une clé à chocs, ne nécessite aucun outil spécial
  • facile à adapter aux outils standard de bâton chaud
  • l'inhibiteur de corrosion à grains à haute conductivité est appliqué en usine pour faciliter l'installation et la longévité pendant que le connecteur est en service
  • reste verrouillé en permanence en cas de courant de défaut ou de surtensions
  • peut être utilisé dans des environnements non corrosifs pour connecter du cuivre conducteurs
  • Excellente option pour la restauration d’urgence

Général

Catalog Number

636556

Type

Stirrups

Type de produit

Clamps

UPC

621945683587

Dimensions

Dimension - Taille de l'anse

2/0

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

Main Conductor: 477 ACSR-715 AAC, 2/0 Bail

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

600

Quantité dans l'emballage

10