HUBBELL CANADA
Connecteur d'étrier de boulon de cisaillement, 795405
Image of 795405 Connecteur d'étrier de boulon de cisaillement, 795405

Connecteur d'étrier de boulon de cisaillement, 795405

Marque: Burndy

No de catalogue: 795405

Gamme de conducteurs : 636 ACSR - 900 (.990"-1.108") avec bélière plaquée étain 4/0 (.460").

  • Facile à retirer et à réutiliser sans endommager le conducteur
  • bélière étamée robuste dotée d'une grande boucle pour permettre plusieurs positions de connexion tout en éliminant également la réaction galvanique
  • facile à installer avec une douille standard ou une clé à chocs, ne nécessite aucun outil spécial
  • facile à adapter aux outils standard de bâton chaud
  • l'inhibiteur de corrosion à grains à haute conductivité est appliqué en usine pour faciliter l'installation et la longévité pendant que le connecteur est en service
  • reste verrouillé en permanence en cas de courant de défaut ou de surtensions
  • peut être utilisé dans des environnements non corrosifs pour connecter du cuivre conducteurs
  • Excellente option pour la restauration d’urgence

Général

Catalog Number

795405

Type

Stirrups

UPC

621945683747

Dimensions

Dimension - Taille de l'anse

4/0

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

Main Conductor: 363 ACSR-900, 4/0 Bail

Logistique

Quantité dans l'emballage

10