HUBBELL CANADA
Connecteur de boulon de cisaillement pour prise à tampon à 2 trous, 723007-1
Image of 723007-1 Connecteur de boulon de cisaillement pour prise à tampon à 2 trous, 723007-1
Image of 723007-1 Connecteur de boulon de cisaillement pour prise à tampon à 2 trous, 723007-1
play
WEJTAP™ Installation with Gloves

Connecteur de boulon de cisaillement pour prise à tampon à 2 trous, 723007-1

Marque: Burndy

No de catalogue: 723007-1

Gamme de conducteurs : 954 - 1033 AAC (1,125"-1,196").

  • Facile à retirer et à réutiliser sans endommager le conducteur
  • Disponible dans les modèles standard NEMA à 2 ou 4 trous
  • Technologie de cale éprouvée dans l'industrie pour une installation rapide et facile sans avoir besoin d'outils spéciaux
  • Facilement adaptable aux outils hotstick
  • Haute conductivité l'inhibiteur de corrosion par grains est appliqué en usine pour faciliter l'installation et la longévité pendant que le connecteur est en service

Général

Catalog Number

723007-1

Nombre de trous de fondation

2

Type de produit

Pad Tap Connectors

UPC

621945679269

Dimensions

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

954-1033 AAC

Configuration

Nombre de trous de fondation

2