HUBBELL CANADA
Connecteur de boulon de cisaillement pour prise à tampon à 2 trous, 723008-1
Image of 723008-1 Connecteur de boulon de cisaillement pour prise à tampon à 2 trous, 723008-1
Discontinué

Connecteur de boulon de cisaillement pour prise à tampon à 2 trous, 723008-1

Marque: Burndy

No de catalogue: 723008-1

Gamme de conducteurs : 1033 ACSR - 1272 AAC (1,216"-1,302").

  • Facile à retirer et à réutiliser sans endommager le conducteur
  • Disponible dans les modèles standard NEMA à 2 ou 4 trous
  • Technologie de cale éprouvée dans l'industrie pour une installation rapide et facile sans avoir besoin d'outils spéciaux
  • Facilement adaptable aux outils hotstick
  • Haute conductivité l'inhibiteur de corrosion par grains est appliqué en usine pour faciliter l'installation et la longévité pendant que le connecteur est en service

Général

Catalog Number

723008-1

Nombre de trous de fondation

2

UPC

621945679276

Dimensions

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

1033 ACSR-1272 AAC

Configuration

Nombre de trous de fondation

2