HUBBELL CANADA
Connecteur de boulon de cisaillement pour prise à tampon à 4 trous, 723006
Image of 723006 Connecteur de boulon de cisaillement pour prise à tampon à 4 trous, 723006
Image of 723006 Connecteur de boulon de cisaillement pour prise à tampon à 4 trous, 723006
play
WEJTAP™ Installation with Gloves

Connecteur de boulon de cisaillement pour prise à tampon à 4 trous, 723006

Marque: Burndy

No de catalogue: 723006

Gamme de conducteurs : 556,5 ACSR - 954 AAC (.918"-1,125").

  • Facile à retirer et à réutiliser sans endommager le conducteur
  • Disponible dans les modèles standard NEMA à 2 ou 4 trous
  • Technologie de cale éprouvée dans l'industrie pour une installation rapide et facile sans avoir besoin d'outils spéciaux
  • Facilement adaptable aux outils hotstick
  • Haute conductivité l'inhibiteur de corrosion par grains est appliqué en usine pour faciliter l'installation et la longévité pendant que le connecteur est en service

Général

Catalog Number

723006

Nombre de trous de fondation

4

UPC

621945683648

Dimensions

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

556.5 ACSR-954 AAC

Configuration

Nombre de trous de fondation

4

Logistique

Quantité dans l'emballage

20