HUBBELL CANADA
Connecteur de boulon de cisaillement pour prise à tampon à 4 trous, 723008
Image of 723008 Connecteur de boulon de cisaillement pour prise à tampon à 4 trous, 723008

Connecteur de boulon de cisaillement pour prise à tampon à 4 trous, 723008

Marque: Burndy

No de catalogue: 723008

Gamme de conducteurs : 1033 ACSR - 1272 AAC (1,216"-1,302").

  • Facile à retirer et à réutiliser sans endommager le conducteur
  • Disponible dans les modèles standard NEMA à 2 ou 4 trous
  • Technologie de cale éprouvée dans l'industrie pour une installation rapide et facile sans avoir besoin d'outils spéciaux
  • Facilement adaptable aux outils hotstick
  • Haute conductivité l'inhibiteur de corrosion par grains est appliqué en usine pour faciliter l'installation et la longévité pendant que le connecteur est en service

Général

Catalog Number

723008

Nombre de trous de fondation

4

UPC

621945683662

Dimensions

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

1033 ACSR-1272 AAC

Configuration

Nombre de trous de fondation

4