HUBBELL CANADA
Connecteur de boulon de cisaillement pour prise à tampon à 4 trous, 723210
Image of 723210 Connecteur de boulon de cisaillement pour prise à tampon à 4 trous, 723210

Connecteur de boulon de cisaillement pour prise à tampon à 4 trous, 723210

Marque: Burndy

No de catalogue: 723210

Gamme de conducteurs : #2 -2/0 AAC (.292"-.414").

  • Facile à retirer et à réutiliser sans endommager le conducteur
  • Disponible dans les modèles standard NEMA à 2 ou 4 trous
  • Technologie de cale éprouvée dans l'industrie pour une installation rapide et facile sans avoir besoin d'outils spéciaux
  • Facilement adaptable aux outils hotstick
  • Haute conductivité l'inhibiteur de corrosion par grains est appliqué en usine pour faciliter l'installation et la longévité pendant que le connecteur est en service

Général

Catalog Number

723210

Nombre de trous de fondation

4

UPC

621945683686

Dimensions

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

#2-2/0 AAC

Configuration

Nombre de trous de fondation

4

Logistique

Quantité dans l'emballage

20