HUBBELL CANADA
Connecteur de boulon de cisaillement pour robinet à tampon à 2 trous, 723005-1
Image of 723005-1 Connecteur de boulon de cisaillement pour robinet à tampon à 2 trous, 723005-1
Image of 723005-1 Connecteur de boulon de cisaillement pour robinet à tampon à 2 trous, 723005-1
play
WEJTAP™ Installation with Gloves

Connecteur de boulon de cisaillement pour robinet à tampon à 2 trous, 723005-1

Marque: Burndy

No de catalogue: 723005-1

Les connecteurs de prise à tampon en aluminium CPI connectent un conducteur en aluminium ou en cuivre à une variété d'appareils NEMA à 2 ou 4 trous. Parfait pour le montage de commutateurs de sectionnement, pour connecter des cosses de compression pour les colonnes montantes ou pour de nombreuses utilisations différentes dans les sous-stations. Les connecteurs Pad Tap sont extrêmement utiles dans les applications qui peuvent devoir être déconnectées.

  • Facile à retirer et à réutiliser sans endommager le conducteur
  • Disponible dans les modèles standard NEMA à 2 ou 4 trous
  • Technologie de cale éprouvée dans l'industrie pour une installation rapide et facile sans avoir besoin d'outils spéciaux
  • Facilement adaptable aux outils hotstick
  • Haute conductivité l'inhibiteur de corrosion par grains est appliqué en usine pour faciliter l'installation et la longévité pendant que le connecteur est en service

Général

Catalog Number

723005-1

Nombre de trous de fondation

2

UPC

621945679160

Dimensions

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

336.4 ACSR-636 AAC

Configuration

Nombre de trous de fondation

2