Marque: Raco
No de catalogue: 40RAC
Les nouveaux connecteurs de câble Push-in de RACO facilitent la fixation des câbles à gaine métallique dans des boîtiers ou des boîtiers. Insérez simplement un câble dans l'ouverture du câble, puis enclenchez l'extrémité du connecteur dans une découpe du boîtier, c'est prêt ! Aucun outil nécessaire pour un assemblage sécurisé. Les connecteurs Push-in sont parfaits pour les travaux neufs ou anciens et peuvent être retirés et réutilisés.
Catalog Number
40RAC
Matériau
Die Cast Zinc
Type de conduit
Armored Cable/Metal Clad (AC/MC)
Type de raccord
Connectors
UPC
050169000403
Dimensions
1.471 po x 0.948 po x 0.992 po
Hauteur
0.992 in
Hauteur de l'emballage
4.12 in
Largeur
0.948 in
Largeur de l'emballage
4.58 in
Longueur
1.471 in
Longueur de l'emballage
7.44 in
Poids
0.066 lb
Poids de l'emballage
0.354 lb
Plage de câbles
0.470 - 0.610
Enregistré pour certification
cULus Listed
Nombre d'unités sur la palette
16000
Nombre de paquets minimum
50
Quantité dans l'emballage
500