Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: MPMS2312
Dual Key
Application
Quick Connect/Disconnect Signal and Control
Catalog Number
MPMS2312
Couleur
Noir
Gaine
PVC
Indicateur EU RoHs
Isolation
PVC
Performance
Spécifications
Températures nominales
-20 Deg C to 105 Deg C
Type d'article
Male Straight Plug
UPC
783585225258
Diamètre de la partie sous tension
.59"
Nombre de conducteurs
3-Pole
Type de conducteur
Copper
Indicateur EU RoHs
Norme(s) de l'industrie
Performance
Températures nominales
-20 Deg C to 105 Deg C
Quantité dans l'emballage
10