HUBBELL CANADA
Connecteur de cordon en aluminium de 1½", plage de cordon 1,375-1,500,, ZS516-EX
Image of ZS516-EX Connecteur de cordon en aluminium de 1½", plage de cordon 1,375-1,500,, ZS516-EX
*Image représentative
Image of ZS516-EX Connecteur de cordon en aluminium de 1½", plage de cordon 1,375-1,500,, ZS516-EX

Connecteur de cordon en aluminium de 1½", plage de cordon 1,375-1,500,, ZS516-EX

Marque: Killark

No de catalogue: ZS516-EX

Connecteur de cordon en aluminium de 1½", plage de cordon 1,375-1,500,.

  • La construction en aluminium résiste à la corrosion
  • L'anneau en néoprène assure l'étanchéité à l'huile et à l'humidité
  • L'anneau de rétention en nylon assure une force de maintien supérieure.

La construction en aluminium résiste à la corrosion. L'œillet en néoprène assure l'étanchéité à l'huile et à l'humidité. L'anneau de rétention en nylon assure un maintien supérieur.

Général

Catalog Number

ZS516-EX

Couleur

Argent

Famille de produit

Fittings

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Plage du cordon

1.375-1.500,

Série

Z-EX Series

Type

Connecteur pour cordon droit

Type de fini

Natural

UPC

783936972664

Dimensions

Dimensions

3 po x 0.75 po x 2.2 po

Hauteur

2.2 in

Largeur

0.75 in

Longueur

3 in

Poids brut de l'emballage

1

Taille du moyeu

1-1/2"

Lié au conducteur

Plage de câbles

1.375 - 1.500 in

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

Suitable for use in hazardous location applications when installed according to NEC Articles 501.10(b) (Class I, Division 2) or 502.10, 503.10, and 505.15 (Class I Zone 2).

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR73478

Numéro de dossier « UL »

E22698

Logistique

Quantité dans l'emballage

10