Marque: Killark
No de catalogue: ZS823
La construction en aluminium résiste à la corrosion. L'œillet en néoprène assure l'étanchéité à l'huile et à l'humidité. L'anneau de rétention en nylon assure un maintien supérieur.
Catalog Number
ZS823
Couleur
Argent
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Série
Z Series
Type
Connecteur pour cordon droit
Type de fini
Natural
UPC
783936974057
Dimensions
4.33 po x 1.3 po x 2.7 po
Hauteur
2.7 in
Largeur
1.3 in
Longueur
4.33 in
Poids brut de l'emballage
2
Taille du moyeu
3"
Plage de câbles
2.062 - 2.188 in
Classe NEMA nominale
4, 4X, 12, 13
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR73478
Numéro de dossier « UL »
E22698