
Marque: Killark
No de catalogue: ZS209
La construction en aluminium résiste à la corrosion. L'œillet en néoprène assure l'étanchéité à l'huile et à l'humidité. L'anneau de rétention en nylon assure un maintien supérieur.
Catalog Number
ZS209
Couleur
Argent
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Série
Z Series
Type
Connecteur pour cordon droit
Type de fini
Natural
UPC
783936973586
Dimensions
1.29 po x 0.55 po x 1.1 po
Hauteur
1.1 in
Largeur
0.55 in
Longueur
1.29 in
Poids
0.1 lb
Poids brut de l'emballage
0.1
Taille du moyeu
3/4"
Plage de câbles
.500 - .625 in
Classe NEMA nominale
4, 4X, 12, 13
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR73478
Numéro de dossier « UL »
E22698
Nombre d'unités sur la palette
17550
Quantité dans l'emballage
50