HUBBELL CANADA
¾" Connecteur de cordon en aluminium, droit avec agrippe-câble, gamme de cordons .250-.375, blanc, ZS205-EX-MG
Image of ZS205-EX-MG ¾" Connecteur de cordon en aluminium, droit avec agrippe-câble, gamme de cordons .250-.375, blanc, ZS205-EX-MG
*Image représentative
Image of ZS205-EX-MG ¾" Connecteur de cordon en aluminium, droit avec agrippe-câble, gamme de cordons .250-.375, blanc, ZS205-EX-MG

¾" Connecteur de cordon en aluminium, droit avec agrippe-câble, gamme de cordons .250-.375, blanc, ZS205-EX-MG

Marque: Killark

No de catalogue: ZS205-EX-MG

¾" Connecteur de cordon en aluminium, droit avec agrippe-câble, gamme de cordons .250-.375, blanc.

  • Les raccords en aluminium sont solides, durables et résistants à la corrosion
  • L'œillet interne assure l'étanchéité aux liquides
  • Les agrippes-câbles en acier inoxydable résistent à la corrosion, empêchent l'arrachement du cordon et contrôlent l'arc de courbure

Les raccords en aluminium sont solides, durables et résistants à la corrosion. L'œillet interne assure l'étanchéité aux liquides. Les agrippes-câbles en acier inoxydable résistent à la corrosion, empêchent l'arrachement du cordon et contrôlent l'arc de courbure.

Général

Application

Les agrippes-câbles de la série Z combinent des connecteurs en aluminium et des agrippes-câbles en acier inoxydable afin d'assurer une meilleure prévention de l'arrachement des cordons dans les applications intérieures et extérieures. Ces agrippes-câbles permettent de réaliser des bornes dans les enceintes où les cordons sont soumis à l'humidité.

Catalog Number

ZS205-EX-MG

Code de couleur

White

Couleur

Argent

Famille de produit

Fittings

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Plage du cordon

.250-.375,

Série

Z-EX Series

Type

Connecteur de cordon droit avec agrippe-câble en maillure

Type de fini

Natural

UPC

783936973364

Dimensions

Dimensions

1.29 po x 0.55 po x 1.1 po

Hauteur

1.1 in

Largeur

0.55 in

Longueur

1.29 in

Poids brut de l'emballage

0.1

Taille du moyeu

3/4"

Lié au conducteur

Plage de câbles

.250 - .375 in

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

Suitable for use in hazardous location applications when installed according to NEC Articles 501.10(b) (Class I, Division 2) or 502.10, 503.10, and 505.15 (Class I Zone 2).

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR73478

Numéro de dossier « UL »

E22698

Logistique

Quantité dans l'emballage

5