HUBBELL CANADA
Connecteur de cordon en aluminium "¾", gamme de cordon .250-.375, ZS205-EX
Image of ZS205-EX Connecteur de cordon en aluminium "¾", gamme de cordon .250-.375, ZS205-EX
*Image représentative
Image of ZS205-EX Connecteur de cordon en aluminium "¾", gamme de cordon .250-.375, ZS205-EX

Connecteur de cordon en aluminium "¾", gamme de cordon .250-.375, ZS205-EX

Marque: Killark

No de catalogue: ZS205-EX

Connecteur de cordon en aluminium "¾", gamme de cordon .250-.375.

  • Aluminum construction resists corrosion
  • Neoprene grommet seals out oil and moisture
  • Nylon retention ring ensures superior holding power
  • La construction en aluminium résiste à la corrosion 
  • l'œillet en néoprène scelle l'huile et l'humidité 
  • l'anneau de rétention en nylon assure une puissance de maintien supérieure

La construction en aluminium résiste à la corrosion. L'œillet en néoprène scelle l'huile et l'humidité. L'anneau de rétention en nylon assure une puissance de maintien supérieure.

Général

Catalog Number

ZS205-EX

Code de couleur

White

Couleur

Silver

Famille de produit

Fittings

Indicateur EU RoHs

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Plage du cordon

.250-.375,

Série

Z-EX Series

Type

Straight Cord Connector

Type de fini

Natural

UPC

783936972435

Dimensions

Dimensions

1.29 po x 0.55 po x 1.1 po

Hauteur

1.1 in

Largeur

0.55 in

Longueur

1.29 in

Poids brut de l'emballage

0.12

Taille du moyeu

3/4"

Lié au conducteur

Plage de câbles

.250 - .375 in

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

Suitable for use in hazardous location applications when installed according to NEC Articles 501.10(b) (Class I, Division 2) or 502.10, 503.10, and 505.15 (Class I Zone 2).

Indicateur EU RoHs

Numéro de dossier « CSA »

LR73478

Numéro de dossier « UL »

E22698

Logistique

Quantité dans l'emballage

50