HUBBELL CANADA
½" connecteur de cordon en nylon, courbure 90°, gamme de cordons .375-.500, bleu, ZN108CR
Image of ZN108CR ½" connecteur de cordon en nylon, courbure 90°, gamme de cordons .375-.500, bleu, ZN108CR
*Image représentative
Image of ZN108CR ½" connecteur de cordon en nylon, courbure 90°, gamme de cordons .375-.500, bleu, ZN108CR

½" connecteur de cordon en nylon, courbure 90°, gamme de cordons .375-.500, bleu, ZN108CR

Marque: Killark

No de catalogue: ZN108CR

½" connecteur de cordon en nylon, courbure 90°, gamme de cordons .375-.500, bleu.

  • Anneau de rétention en nylon pour une meilleure tenue
  • La bague en néoprène assure l'étanchéité à l'humidité
  • Les connecteurs en nylon obtiennent approximativement les mêmes valeurs de rétention que les connecteurs à cordon métallique

Anneau de rétention en nylon pour une meilleure tenue. La bague en néoprène assure l'étanchéité à l'humidité. Les connecteurs en nylon obtiennent approximativement les mêmes valeurs de rétention de cordon avec un serrage à la main qui ne peut être produit que par un serrage à la clé des connecteurs de cordon en métal.

Général

Application

Grâce à leur construction en nylon durable, ces connecteurs sont parfaitement adaptés aux environnements corrosifs. Les applications typiques des connecteurs à corde de nylon comprennent les installations de transformation des aliments, les usines de traitement des produits chimiques et des eaux usées, ainsi que les installations off-shore et à quai.

Catalog Number

ZN108CR

Code de couleur

Blue

Couleur

Gris

Famille de produit

Fittings

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Nylon

Plage du cordon

.375-.500,

Série

Z Series

Type

Connecteur à 90º pour le cordon d'alimentation

Type de fini

Natural

UPC

783936989839

Dimensions

Dimensions

2 po x 1 po x 3 po

Hauteur

3 in

Largeur

1 in

Longueur

2 in

Poids brut de l'emballage

0.08

Taille du moyeu

1/2"

Lié au conducteur

Plage de câbles

.375 - .500 in

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR73478

Numéro de dossier « UL »

E22698

Logistique

Quantité dans l'emballage

25