Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL10CM41S
Marine Wiring Applications
Application
Straight Male
Catalog Number
HBL10CM41S
Conditions environnementales
Suitable For Use In Wet Locations When Used With A Listed Nylon Washer Between Box And Fitting.
Couleur
Gris
Matériau
Nylon
Matériel - quincaillerie de montage
Locknut or Tapped Opening
Spécifications
Températures nominales
Minimum -30 Deg F to 225 Deg F (-43 Deg C to 107 Deg C)
Type d'article
Cord Connectors
UPC
783585808062
Poids
0.2 lb
Taille de l'afficheur
1" NPT
Nombre de conducteurs
Single
Plage de conducteurs
0.63-0.75 in (15.9-19.1 mm)
Conditions environnementales
Suitable For Use In Wet Locations When Used With A Listed Nylon Washer Between Box And Fitting.
Températures nominales
Minimum -30 Deg F to 225 Deg F (-43 Deg C to 107 Deg C)
Quantité dans l'emballage
10