Marque: Raco
No de catalogue: 4704-5

Catalog Number
4704-5
Code de couleur
Gray
Conditions environnementales
Wet Location
Couleur
Gris
Famille de produit
Liquidtight
Matériau
Nylon
Type de conduit
Liquidtight
Type de connecteur
Strain-Relief
Type de produit
Commercial Fittings
Type de raccord
Connectors
UPC
050169470459
Dimensions
2.438 po x 1.844 po x 1.844 po
Hauteur
1.844 in
Largeur
1.844 in
Longueur
2.438 in
Poids
0.156 lb
Taille
4 in
Taille du marché
1 in
Plage de câbles
.875 - 1.000 in
Classement(s) de risque
Conditions environnementales
Wet Location
Enregistré pour certification
Norme(s) de l'industrie
UL 514B
Type de connecteur
Strain-Relief
Nombre d'unités sur la palette
3040
Nombre de paquets minimum
10
Quantité dans l'emballage
10