Marque: Connector Mfg. Co. (CMC)
No de catalogue: VC-20S
Conforme à toutes les spécifications ANSI et fournit une connexion résistante aux vibrations. La conception monobloc élimine les pièces détachées et le risque de filetage croisé. Les rainures en « V » assurent un alignement parfait des conducteurs et assurent un autonettoyage lors de l'installation ; le long engagement du filetage offre résistance, facilité de recouvrement et protection contre les éléments pour le retrait et la réutilisation ; la haute pression entre les conducteurs à faible couple assure un joint mécanique solide et contacts électriquement conducteurs élevés ; installation facile avec des gants ou des « bâtons chauds » ; large gamme superposée et sélection complète pour tous les conducteurs, permet un inventaire plus petit ; la base large permet l'assemblage sur des structures ou des coussinets comme connecteur de terre pour les applications de câbles plats.
Catalog Number
VC-20S
UPC
192663121731
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
1 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0.42 lb
Plage de conducteurs
#3 Sol.-#2/0 Sol.