Marque: Burndy
No de catalogue: 1PLD2/08
Attribut physique - Nombre de vis
8
Attribut physique - Type de vis
Allen
Catalog Number
1PLD2/08
Clé hexagonale
3/16
Couple de serrage recommandé en lb-pi
120 in-lb
Famille de produit
MECHANICAL
Isolation
Y
Matériau
Aluminum
Matériel - quincaillerie
Aluminum
Nom de commerce
UNITAP™
Nombre de ports
8
Plaqué
N
Températures nominales
194° F
Type d'isolant
Plastisol
Type de connecteur
Multi-Tap
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Run/Tap
UPC
781810308332
UPC 14 Digit GTIN
00781810308332
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
1.375 in
Dimension - Hauteur en millimètres
35.1 mm
Dimension - Hauteur en pouces
1.38 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
141 mm
Dimension - Largeur (pouces)
1.56 in
Dimension - Largeur en millimètres
40 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
5.55 pouces
Dimension - Taille de la vis en pouces
7/16
Dimensions
5.55 po x 1.56 po x 1.38 po
Hauteur
1.38 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
1.56 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
5.55 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
600 V
Conducteurs - AL plage de tailles Str
14 AWG-2/0 AWG
Conducteurs - AL taille Str
14 AWG;12 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
14 AWG-2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
14 AWG;12 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
14-2/0 AWG
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
No
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Couple de serrage recommandé en lb-pi
120 in-lb
Températures nominales
194° F
Attribut physique - Nombre de vis
8
Nombre de ports
8
Type de connecteur
Multi-Tap
Nombre d'unités sur la palette
2304
Quantité dans l'emballage
24