HUBBELL CANADA
Connecteur de fibre, insert à sertir, multi-mode/unimode, paquet de 100 pièces, FCCI100
Image of FCCI100 Connecteur de fibre, insert à sertir, multi-mode/unimode, paquet de 100 pièces, FCCI100
Image of FCCI100 Connecteur de fibre, insert à sertir, multi-mode/unimode, paquet de 100 pièces, FCCI100
Discontinué

Connecteur de fibre, insert à sertir, multi-mode/unimode, paquet de 100 pièces, FCCI100

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: FCCI100

Connecteur de fibre, insert à sertir, multi-mode/unimode, lot de 100.

  • Applications de câbles de 900 microns et 3,0 mm
  • terminaison rapide et facile en deux minutes
  • conforme RoHS et emballé en vrac dans des cartons recyclables

Brass,Elastomer Composite

Général

Application

Interconnect

Catalog Number

FCCI100

Conditions environnementales

Indoor

Matériau

Brass

Matériel - quincaillerie de montage

Crimp

Performance

  • Electrical - Insertion loss - 0.5dB typical, 0.75dB max
  • Electrical - Multimode return loss - 20dB minimum
  • Electrical - Singlemode return loss - 26dB minimum
  • Environmental - Operating temperature - 0 ºC to +60 ºC
  • Mechanical - Fiber crimp retention - Less than 3.0 lb
  • Mechanical - Mating durability - 500 cycles, <
  • 0.75dB

Répétitivité

0.1 dB

Spécifications

  • Connector body - Nickel plated brass
  • Crimp insert - Nickel plated brass with polymer core
  • Ferrule Material - Zirconia Ceramic
  • Strain relief boot - UL-V0 rated polymer

Températures nominales

0C to 70C

Type

Crimp Inserts

Type d'armoire

Various

Type d'article

Crimp Sleeve

UPC

662620839479

Vie utile

500 matings

Dimensions

Taille de l'afficheur

2.5 mm

Caractéristiques électriques

Connectivité

Plug

Perte de retour

55

Pertes dues à la pièce d'insertion

0.75 dB Max

Lié au conducteur

Taille des fibres

125 Micron

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor

Norme(s) de l'industrie

  • Telcordia GR-326-CORE
  • TIA-568-C.3
  • TIA-604-FOCIS

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Insertion loss - 0.5dB typical, 0.75dB max
  • Electrical - Multimode return loss - 20dB minimum
  • Electrical - Singlemode return loss - 26dB minimum
  • Environmental - Operating temperature - 0 ºC to +60 ºC
  • Mechanical - Fiber crimp retention - Less than 3.0 lb
  • Mechanical - Mating durability - 500 cycles, <
  • 0.75dB

Répétitivité

0.1 dB

Températures nominales

0C to 70C

Vie utile

500 matings

Logistique

Quantité dans l'emballage

25