Marque: Burndy
No de catalogue: 900100
Catalog Number
900100
Type de produit
Ground Grid Connector
UPC
621945679924
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Plage de conducteurs
300-350 kcmil to 4/0 Str-250 kcmil OR 250-250 kcmil
Nombre d'unités sur la palette
900
Quantité dans l'emballage
15