HUBBELL CANADA
Image of 900104 Connecteur de grille de terre, 900104

Connecteur de grille de terre, 900104

Marque: Burndy

No de catalogue: 900104

Combinaisons de conducteurs : De : 4/0 Str - 250 MCM (.522" - .575") À : #6 Str - #4 Str (.184" - .232") OU De : #1 Str (.328") Vers : #1 Str (.328).

  • No special molds, chemicals, tools, dies, or fired-on charges necessary for installation
  • Installed with a common socket, impact or ratchet wrench
  • No temperature or weather restrictions for installation, can be installed no matter what environment exists at the job site
  • Shear-head bolt ensures consistency of application and positive verification of a completed connection
  • Aucun moule spécial, produit chimique, outil, matrice ou charge de tir nécessaire pour l'installation 
  • installé avec une clé à douille, à chocs ou à cliquet commune 
  • aucune restriction de température ou de météo pour l'installation, peut être installé quel que soit l'environnement existant sur le chantier 
  • le boulon à tête de cisaillement garantit la cohérence de l'application et la vérification positive d'une connexion terminée.

Fully tested to IEEE Standard 837 for:
- Mechanical Pullout
- Electromagnetic Force
- Current Temperature Cycling
- Freeze-Thaw
- Fault Current, 35 kA rms. sym. at .02 sec.
- Thermal Shock and Accelerated Corrosion

Typical Applications:
-Substation ground grids
- Pole grounds transmission line grounding
- Industrial/Residential service grounds
- Pad Mount Transformers
-Telco distribution / CATV grounds
-Wind Farms

Général

Catalog Number

900104

UPC

621945683839

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

4/0 Str-250 kcmil to #6-#4 Str OR #1 to #1 Str

Logistique

Quantité dans l'emballage

15