Marque: Burndy
No de catalogue: YGIBS285502N
Application
For Direct Burial Cables
Catalog Number
YGIBS285502N
Famille de produit
Grounding and Bonding Connectors>"Hyground" Compression Grounding Connectors>Cable to Steel/Bar
Marque des goujons
HYGROUND, GROUNDLINK
Matériau
Copper
Nom de commerce
GROUNDLINK™
Plaqué
N
Poutre type « I »
Standard Beam (Flange Angled)
Type
Taps
Type de connecteur
Robinet
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Compression
UPC
781810035023
UPC 14 Digit GTIN
00781810035023
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
3 in
Dimension - B Longueur en pouces
3.00 pouces
Dimension - Épaisseurs de la poutre en « I » en pouces
0.462" - 0.550"
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
76 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
3.00 pouces
Dimension - Plage d,épaisseurs de la poutre en « I » en pouces
0.438;0.450;0.475;0.500
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
2 AWG-4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG
Type de conducteur
CU C Str-Size
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Robinet
Nombre d'unités sur la palette
594
Quantité dans l'emballage
6