HUBBELL CANADA
Connecteur de ligne à compression pour les applications de l'aluminium au cuivre et de l'aluminium à l'aluminium, 1,40 H, 2,52 L, 0,84 l., YHD7
Image of YHD7 Connecteur de ligne à compression pour les applications de l'aluminium au cuivre et de l'aluminium à l'aluminium, 1,40 H, 2,52 L, 0,84 l., YHD7

Connecteur de ligne à compression pour les applications de l'aluminium au cuivre et de l'aluminium à l'aluminium, 1,40 H, 2,52 L, 0,84 l., YHD7

Marque: Burndy

No de catalogue: YHD7

Connecteur de ligne à compression pour les applications Alumminum à Cuivre et Aluminium à Aluminium,1.40 H,2.52 L,.84 W.

  • Les connecteurs à compression LOKTAP™ sont des dispositifs de haute qualité qui s'adaptent à de nombreuses combinaisons de conducteurs
  • les connecteurs LOKTAP™ comportent une rainure en C des deux côtés du connecteur pour une utilisation dans les applications d'éclairage public.

Général

Application

For Accommodate Combinations Of Aluminum To Copper, And Aluminum To Aluminum Conductors

Catalog Number

YHD7

Indicateur EU RoHs

Indice de matrice

D3

Marque des goujons

LOKTAP

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

LOKTAP™

Plaqué

N

Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli

Y

Type

YHN

Type de placage

Non plaqué

UPC

781810139165

UPC 14 Digit GTIN

00781810139165

Dimensions

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

1-2/5 in

Dimension - Hauteur en millimètres

35.6 mm

Dimension - Hauteur en pouces

1.40 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

64 mm

Dimension - Largeur (pouces)

0.84 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

21/25 in

Dimension - Largeur en millimètres

21 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.52 pouces

Hauteur de l'emballage

2.75 in

Largeur de l'emballage

4.75 in

Longueur de l'emballage

13.4 in

Poids de l'emballage

4.23 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR Cmpt plage de prises intermédiaires

3/0 AWG-266.8 kcmil

Conducteurs - ACSR Cmpt prises intermédiaires

3/0 AWG;4/0 AWG;266.8 kcmil

Conducteurs - ACSR plage de la série Cmpt

3/0 AWG-266.8 kcmil

Conducteurs - ACSR plage de la série Str

3/0 (6/1) Pigeon AWG-4/0 (6/1) Penquin AWG

Conducteurs - ACSR plage de prises intermédiaires Str

3/0 (6/1) Pigeon AWG-4/0 (6/1) Penquin AWG

Conducteurs - ACSR prises intermédiaires Str

3/0 (6/1) Pigeon AWG;4/0 (6/1) Penquin AWG

Conducteurs - ACSR série Cmpt

3/0 AWG;4/0 AWG;266.8 kcmil

Conducteurs - ACSR série Str

3/0 (6/1) Pigeon AWG;4/0 (6/1) Penquin AWG

Conducteurs - AL plage de la série Str

250 kcmil-300 kcmil

Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str

3/0 AWG-4/0 AWG

Conducteurs - AL prises intermédiaires Str

3/0 AWG;4/0 AWG

Conducteurs - AL série Str

250 kcmil;300 kcmil

Conducteurs - Cuivre fil plein plage pour prises intermédiaires

250 kcmil - 300 kcmil

Conducteurs - Cuivre fil plein pour prises intermédiaires

250 kcmil, 300 kcmil

Conducteurs - Cuivre plage de série de fils pleins

250 kcmil-300 kcmil

Conducteurs - Cuivre plage de série Str

250 kcmil-300 kcmil

Conducteurs - Cuivre série de fils pleins

250 kcmil;300 kcmil

Conducteurs - Cuivre série Str

3/0 AWG, 4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires

3/0 AWG-4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires

3/0 AWG;4/0 AWG

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3200

Quantité dans l'emballage

200