Marque: Burndy
No de catalogue: FFGC2/0
Catalog Number
FFGC2/0
Couple de serrage recommandé en lb-pi
67 lbs
Famille de produit
Grounding and Bonding Connectors>Copper Mechanical Grounding Connectors>Fence Fabric/Mesh Ground Clamp
Matériau
Copper
Type de connecteur
Cuivre étamé
UPC
621945524187
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Certification - Homologué CSA
Non
Couple de serrage recommandé en lb-pi
67 lbs
Type de connecteur
Cuivre étamé
Nombre d'unités sur la palette
7425
Quantité dans l'emballage
25