HUBBELL CANADA
Connecteur de mise à la terre en acier de construction, #6 AWG, tige de 1/4", revêtu de cuivre, nickelé, GSTUD14HY
Image of GSTUD14HY Connecteur de mise à la terre en acier de construction, #6 AWG, tige de 1/4", revêtu de cuivre, nickelé, GSTUD14HY
Image of GSTUD14HY Connecteur de mise à la terre en acier de construction, #6 AWG, tige de 1/4", revêtu de cuivre, nickelé, GSTUD14HY

Connecteur de mise à la terre en acier de construction, #6 AWG, tige de 1/4", revêtu de cuivre, nickelé, GSTUD14HY

Marque: Burndy

No de catalogue: GSTUD14HY

Connecteur de mise à la terre en acier de construction, tige de 1/4", revêtue de cuivre, nickelée.

  • Peut être soudé rapidement et facilement sur des surfaces en acier
  • Pas de meulage de disque nécessaire
  • Surface moletée pour une meilleure prise
  • Revêtement en cuivre, nickelé
  • Peut être installé dans des conditions météorologiques défavorables

Général

Application

For Compression Connectors And Mechanical Connectors

Catalog Number

GSTUD14HY

Famille de produit

Grounding and Bonding Connectors>"Hyground" Compression Grounding Connectors>Cable to Steel/Bar

Marque des goujons

HYGROUND, VERSITAIL

Matériau

Steel

Nom de commerce

VERSITAIL™

Plaqué

Y

Type

GSTUD-HY

Type de placage

Nickel

Type de produit

Compression

UPC

781810220870

UPC 14 Digit GTIN

00781810220870

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

45 Degree

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

13/50 in

Dimension - B Longueur en pouces

0.26 pouces

Dimension - D en pouces

1.25 in

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

122 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

4.81 pouces

Dimension - Taille du piquet de terre

1/4 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

6 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

6 AWG

Conducteurs - Plage de tailles de rods

1/4 in

Conducteurs - Taille Rod

1/4 in

Type de conducteur

  • Rod-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

No

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

9600

Quantité dans l'emballage

10