Marque: Burndy
No de catalogue: GRL5
Application
For Direct Burial
Catalog Number
GRL5
Famille de produit
Grounding and Bonding Connectors>Copper Mechanical Grounding Connectors>Cable(s) to Ground Rod/Pipe/Tube (GAR/GD/GK)>Acorn Clamps (GRC/GRL)
Marque des goujons
MECHANICAL CONNECTOR
Matériau
Copper Alloy
Plaqué
N
Type
GRL, Light Duty
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Mechanical
UPC
781810051825
UPC 14 Digit GTIN
00781810051825
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
10 AWG - 2 AWG
Conducteurs - Taille Rod
5/8 in
Tailles (calibres) de conducteurs
#2 AWG - #10 AWG
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
200