HUBBELL CANADA
Connecteur de mise à la terre mécanique, 2 câbles en cuivre sur barre d'épaisseur 1/4" - 1/2", #4 AWG - 300 KCMIL, montants 1/2", quincaillerie en acier galvanisé, GCL30T4GS
Image of GCL30T4GS Connecteur de mise à la terre mécanique, 2 câbles en cuivre sur barre d'épaisseur 1/4" - 1/2", #4 AWG - 300 KCMIL, montants 1/2", quincaillerie en acier galvanisé, GCL30T4GS
Image of GCL30T4GS Connecteur de mise à la terre mécanique, 2 câbles en cuivre sur barre d'épaisseur 1/4" - 1/2", #4 AWG - 300 KCMIL, montants 1/2", quincaillerie en acier galvanisé, GCL30T4GS

Connecteur de mise à la terre mécanique, 2 câbles en cuivre sur barre d'épaisseur 1/4" - 1/2", #4 AWG - 300 KCMIL, montants 1/2", quincaillerie en acier galvanisé, GCL30T4GS

Marque: Burndy

No de catalogue: GCL30T4GS

Connecteur de mise à la terre mécanique, 2 câbles en cuivre sur barre de 1/4" - 1/2" d'épaisseur, #4 AWG - 300 KCMIL, montants de 1/2", quincaillerie en acier galvanisé.

  • Mechanical Grounding Connector
  • 2 Copper Cables to 1/4"-1/2" Thick Bar
  • #4 AWG-300 kcmil
  • 1/2" Stud
  • Galvanized Steel Hardware

Général

Attribut physique - Type de vis

Hexagonal Bolt

Catalog Number

GCL30T4GS

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 lb-in

Famille de produit

Grounding and Bonding Connectors>Copper Mechanical Grounding Connectors>Cable(s) to Bar/Flat

Matériau

Copper Alloy

Matériel - quincaillerie

Galvanized Steel

Plaqué

N

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Mechanical

UPC

781810156704

UPC 14 Digit GTIN

00781810156704

Dimensions

Dimension - Épaisseur de barre omnibus en pouces

0.25 in

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

56 mm

Dimension - Largeur (pouces)

1.50 in

Dimension - Largeur en millimètres

38 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.21 pouces

Dimension - Taille du goujon en pouces

33/64

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

4 AWG - 300 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

5 AWG - 300 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil

Certifications et conformité

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 lb-in

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1